Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ANCOTECH
Bewehrungsanschlüsse
Typ Q2 - BARON-C-Q2
ANCOTECH
Bewehrungsanschlüsse
Typ Q2 - BARON-C-Q2
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bcq218-v
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
ORDERNO
D
M
M1
M2
A
G
C
X
Ebene der Geometrie
LOG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
bcq210-v
10
M12
54
54
17.5
47
15
20.207
400
bcq212-v
12
M16
63
63
22.0
58
16
25.403
400
bcq214-v
14
M18
74
74
26.0
62
16
30.022
400
bcq216-v
16
M20
83
83
28.0
68
18
32.332
400
bcq218-v
18
M22
91
91
31.0
74
19
35.796
400
bcq220-v
20
M24
100
100
34.0
78
19
39.260
400
bcq222-v
22
M27
105
105
38.0
87
22
43.829
400
bcq226-v
26
M30
124
124
44.0
93
21
50.807
400
bcq230-v
30
M36
145
145
50.0
110
25
57.735
400
bcq234-v
34
M42
171
171
58.0
123
26
66.973
400
bcq240-v
40
M48
192
192
67.5
138
27
77.942
400
Komprimierte Darstellung anzeigen (11 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
ANCOTECH
- Typ Q2
Bestellnummer
bcq218-v
Kurztext
BARON-C-Q2
Letzte Änderung
08.05.2025 05:52:52
Einheit
Schlagworte
Bewehrungsanschlüsse
Klassifikationen
Nach BIM Kategorien
BIM_REINFORCEMENT_ELEMENTS Bewehrungselemente
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
OmniClass 2006
23-20_00_00 23-20 00 00 General Purpose Construction Accessories and Surfacing Products
OmniClass
23-13 00 00 23-13 00 00 - Structural And Exterior Enclosure Products
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Uniclass2015
20_29 20 29 - Fastener products